Strömkabel - SAC-4P-M12MSS/12,0-PUR/FSSPESH - 1423668

Bild saknas

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, orange RAL 2003, skärmad, Hane rak M12, S-kodad, på Hona rak M12, S-kodad, kabellängd: 12 m, För växelström upp till 12 A/690 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: AC kontakt för upp till 12 A och 690 V AC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Skärma effekten tillförlitligt – 360°-skärm för minskning av elektromagnetisk belastning
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423668
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCP -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4055626353203
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 732,300 g
Tullnummer 85444290