Strömkabel - SAC-4P-MSS/11,0-PUR/FSSPESHSCO - 1423666

Bild saknas

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, orange RAL 2003, matt, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, S-kodad, på Hona rak M12 SPEEDCON, S-kodad, kabellängd: 11 m, för växelström upp till 12 A / 630 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: AC kontakt för upp till 12 A och 630 V AC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Skärma effekten tillförlitligt – 360°-skärm för minskning av elektromagnetisk belastning
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423666
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCP -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4055626353180
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 607,000 g
Tullnummer 85444290