Crimpkontakt - CC1,0-TS-1,00M AU - 1423645

Crimpkontakt,  kontaktdiameter: 1 mm,  vinklad,  Hane,  material kontakt: CuZn,  kontaktyta: Ni/Au,  anslutningsarea: 0,34 mm² ... 1 mm²  AWG 22 ... 18

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423645
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32BF2B -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 19 (C_2_2017)
GTIN 4055626363318
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,176 g