Crimpkontakt - CC0,6-TS-0,34M AU - 1423643

Crimpkontakt,  kontaktdiameter: 0,6 mm,  vinklad,  Hane,  material kontakt: CuZn,  kontaktyta: Ni/Au,  anslutningsarea: 0,14 mm² ... 0,34 mm²  AWG 26 ... 22

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423643
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod BF2CJJ -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 19 (C_2_2017)
GTIN 4055626368108
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,076 g
Tullnummer 74152900