Nätverkskabel - NBC-MSD/ 100,0-93R/R4AC SCO - 1423607

Nätverkskabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/PVC, grön RAL 6018, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 100 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423607
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CJN -
Minsta beställningsantal 5 st
GTIN 4055626347370
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5 783,000 g
Tullnummer 85444290