Givarkabel - SAC-4P-MS/0,2-28R/FR RAIL CH - 1422631

Bild saknas

Givarkabel, 4-polig, PE-X halogenfri, svart, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, A-kodad, på Hona vinklad M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: 0,2 m, för spårbunden trafik, Kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Säkerhet genom flamhärdighet: handtag av PA 6.6 och strålkopplad kabel klarar de högsta kraven
  • Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
  • Beständig mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1422631
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626309583
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,810 g
Tullnummer 85444290