Givarkabel - SAC-4P-M12MR8P/0,68-PUR SH WT - 1422614

Givarkabel, 8-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, Hane vinklad M12, A-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 0,68 m, Kundvariant, Specialkoppling

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1422614
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CMA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626309552
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,650 g
Tullnummer 85444290

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng