Givarkabel - SAC-5P-50,0-PUR/M12FS SH - 1422611

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, fri kabelände, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 50 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1422611
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CKA -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4055626309521
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 162,000 g