Givarkabel - SAC-4P-M 8MS/5,0-350 0,34 - 1422537

Givarkabel, 4-polig, PUR/PVC, svart RAL 9005, kabellängd: 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1422537
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626306940
Vikt per styck (exklusive förpackning) 197,000 g
Tullnummer 85444290