Bussystem-kabel - SAC-5P-FY/0,2-925/MS-FS - 1422422

Bild saknas

Bussystem-kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, violett RAL 4001, skärmad, Hona rak M12 SPEEDCON, A-kodad, på Hona rak M12 SPEEDCON, A-kodad och Hane rak M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: 0,2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1422422
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CDD -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626302690
Vikt per styck (exklusive förpackning) 78,700 g