Kåpa - HC-STA-B16-HLWD-BLANK-EL-AL - 1420036

Kåpa B16, med tvärbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, variabel, höjd: 60 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, Standard, utan gängöppning för en förskruvning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Kapsling utan kopplingsgänga

Fördelarna

  • god skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1420036
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 647 (C_2_2017)
GTIN 4055626201405
Vikt per styck (exklusive förpackning) 232,200 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)