Kåpa - HC-STA-B10-HHWD-BLANK-EL-AL - 1420035

Kåpa B10, med tvärbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, variabel, höjd: 72 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, Standard, utan gängöppning för en förskruvning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Kapsling utan kopplingsgänga

Fördelarna

  • god skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1420035
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 647 (C_2_2017)
GTIN 4055626201399
Vikt per styck (exklusive förpackning) 216,900 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)