Nätverkskabel - NBC-MRD/10,0-93E/MRD SCO - 1420024

Bild saknas

Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT5e, skärmad, 2 par, AWG 26 flexibel (7 trådar), RAL 5021 (vattenblå), vinklad M12-kontakt till vinklad M12-kontakt SPEEDCON, line, längd 10 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1420024
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4055626200644
Vikt per styck (exklusive förpackning) 462,400 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)