Vägg-genomföring - SACC-SQ-M12FS-4CON-25F/0,5 - 1420003

Givar-/ventil-montagekontakt, hona, 4-polig, M12, A-kodad, framifrån/fyrkantsflänsmontering, med 0,5 m TPE-ledare, 4 x 0,34 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 4x fästhål 2,7 mm
  • Med packning för M2,5-skruvar
  • Förmonterad med ledare för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
  • Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1420003
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Katalogsida Sida 39 (C_2_2017)
GTIN 4046356533829
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,300 g
Tullnummer 85444290