Nätverkskabel - NBC-FSD/ 0,3-93B/R4RC SCO - 1419998

Nätverkskabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grön RAL 6018, skärmad, Hane rak RJ45 Push-Pull / IP67, på Hona rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellängd: 0,3 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419998
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CJN -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626200170
Vikt per styck (exklusive förpackning) 108,300 g