Nätverkskabel - NBC-MRDC5/1,0-93E/R4AQ SCO KY - 1419993

Bild saknas

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, vattenblå RAL 5021, Hane vinklad M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, på Hane rak RJ45 Push-Pull / IP67, kabellängd: 1 m, Kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419993
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CJI -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626200163
Vikt per styck (exklusive förpackning) 65,520 g
Tullnummer 85444290