Nätverkskabel - NBC-MRDC5/2,0-93E/R4AQ SCO KY - 1419992

Bild saknas

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, vattenblå RAL 5021, Hane vinklad M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, på Hane rak RJ45 Push-Pull / IP67, kabellängd: 2 m, Kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419992
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CJI -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626200156
Vikt per styck (exklusive förpackning) 114,040 g
Tullnummer 85444290