Bussystem-kabel - SAC-5P-M12MS/6-92X/M12FSSHOD - 1419194

Bussystem-kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogenfri, svart, skärmad, kabellängd: 6 m, för utomhusbruk, med räfflor av rostfritt stål

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Alla exponerade metalldelar är korrosionsskyddade genom användning av rostfritt stål 1.4404
  • Väldigt robust: beständig mot olja, UV och ozon, motstår temperaturer på -40 °C till +105 °C
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419194
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4055626156996
Vikt per styck (exklusive förpackning) 434,000 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)