RJ45-kontaktdon - VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - 1419182

RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP67, poltal: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Förzinkad gjutgodslegering, anslutningstyp: IDC-anslutning, anslutningsarea: AWG 27- 24, färg: silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419182
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 350 (C_2_2017)
GTIN 4046356539555
Vikt per styck (exklusive förpackning) 128,700 g