Bussystem-kabel - VS-PPC/PL-MSDS-93K-LI/5,0 - 1419180

Sercos III-kabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 3020 (trafikröd), RJ45-hane/IP67, Push-Pull, plast till M12-hane, D-kodad, längd: 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419180
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541251
Vikt per styck (exklusive förpackning) 385,015 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)