Patchkabel - VS-PPC/PL-IP20-93K-LI/5,0 - 1419179

Sercos III-kabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 3020 (trafikröd), RJ45-hane/IP67, Push-Pull, plast till RJ45-hane/IP20, längd: 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419179
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541244
Vikt per styck (exklusive förpackning) 222,220 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland PL (Polen)