Bussystem-kabel - VS-FSDBPS-IP20-93K-LI/2,0 - 1419167

Konfektionerad Sercos III-kabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 3020 (trafikröd), M12-inbyggnadskontakt, hona, invändig montering, SPEEDCON, 4-polig till fri RJ45-hane/IP20, längd: 2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419167
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Katalogsida Sida 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541121
Vikt per styck (exklusive förpackning) 174,500 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland PL (Polen)