Bussystem-kabel - VS-FSDBPS-OE-93K-LI/0,5 - 1419154

Konfektionerad Sercos III-kabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 3020 (trafikröd), M12-inbyggnadskontakt, hona, invändig montering, SPEEDCON, 4-polig, till fri kabelände, längd: 0,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • Kabelkonstruktioner för alla vanliga nätverk och fältbussar
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419154
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Katalogsida Sida 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541008
Vikt per styck (exklusive förpackning) 65,500 g
Tullnummer 85444290