Bussystem-kabel - VS-IP20-OE-93G-LI/2,0 - 1419149

Konfektionerad EtherCAT®-kabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 6018 (gulgrön), RJ45-hane/IP20, 4-polig till fri kabelände, längd: 2,0 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419149
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 314 (PC_2011)
GTIN 4046356540735
Vikt per styck (exklusive förpackning) 153,820 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland PL (Polen)