Bus system cable - VS-MSDS-IP20-93G-LI/2,0 - 1419147

Assembled EtherCAT® cable, shielded, star quad, AWG 22 stranded (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), M12 connector, SPEEDCON, 4-pos. on RJ45 connector/IP20, length: 2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419147
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CJP -
Katalogsida Sida 314 (PC_2011)
GTIN 4046356540711
Vikt per styck (exklusive förpackning) 168,000 g