Bussystem-kabel - VS-FSDBPS-IP20-93G-LI/2,0 - 1419146

Konfektionerad EtherCAT®-kabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 6018 (gulgrön), M12-inbyggnadskontakt, hona, SPEEDCON, 4-polig till RJ45-hane/IP20, längd: 2,0 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419146
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Katalogsida Sida 385 (C_4_2015)
GTIN 4046356540704
Vikt per styck (exklusive förpackning) 173,600 g
Tullnummer 85444210