Patchkabel - VS-IP20-FPN-93G-LI/2,0 - 1419142

Konfektionerad EtherCAT®-kabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 6018 (gulgrön), RJ45-honmodul/IP20 för Freenet-system, 4-polig till RJ45-hane/IP20, längd: 2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419142
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 384 (C_4_2015)
GTIN 4046356540667
Vikt per styck (exklusive förpackning) 169,500 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland PL (Polen)