Bussystem-kabel - VS-FSDBPS-OE-93G-LI/5,0 - 1419137

Konfektionerad EtherCAT®-kabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 6018 (gulgrön), M12-inbyggnadskontakt, hona, 4-polig till fri kabelände, längd: 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • Kabelkonstruktioner för alla vanliga nätverk och fältbussar
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419137
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Katalogsida Sida 385 (C_4_2015)
GTIN 4046356540612
Vikt per styck (exklusive förpackning) 362,900 g
Tullnummer 85444290