Bussystem-kabel - SAC-3P-M12MR/ 0,5-961/M12FR VA - 1419127

Bussystem-kabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, blå RAL 5015, skärmad, Hane vinklad M12, A-kodad, på Hona vinklad M12, A-kodad, kabellängd: 0,5 m, för Ex-område med räfflor av rostfritt stål

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1419127
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 430 (C_2_2017)
GTIN 4046356541947
Vikt per styck (exklusive förpackning) 68,200 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)