Strömkabel - SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/FST SH - 1417687

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, Hane rak M12, T-kodad, på Hona rak M12, T-kodad, kabellängd: 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: DC kontakt för upp till 12 A och 63 V DC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Skärma effekten tillförlitligt – 360°-skärm för minskning av elektromagnetisk belastning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417687
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCP -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626124827
Vikt per styck (exklusive förpackning) 758,000 g
Tullnummer 85444290