Givarkabel - SAC-8P-M8MR6P/0,6PUR/M12FR0,14 - 1417679

Givarkabel, 8-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, Hane vinklad M8, på Hona vinklad M12, A-kodad, kabellängd: 0,6 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Spara plats - med mångpoliga kontakter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417679
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1BGA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626119885
Vikt per styck (exklusive förpackning) 35,600 g