Givarkabel - SAC-3P-MS/ 1,0-28R/FS SCO RAIL - 1417628

Givarkabel, 3-polig, PE-X halogenfri, svart, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, A-kodad, på Hona rak M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: 1 m, för spårbunden trafik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Säkerhet genom flamhärdighet: handtag av PA 6.6 och strålkopplad kabel klarar de högsta kraven
  • Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
  • Beständig mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417628
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626117744
Vikt per styck (exklusive förpackning) 78,500 g