Kabelförbindningar - QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK VPE150 - 1417619

Bild saknas

Kabelförbindningar

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

QUICKON kabelanslutning, svart, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, för kabeldiameter 9 mm ... 16 mm.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417619
Förpackningsenhet 150 st
Försäljningskod BF6CCB -
Minsta beställningsantal 150 st
GTIN 4055626117898
Vikt per styck (exklusive förpackning) 94,677 g