H-fördelare - QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK VPE40 - 1417608

Bild saknas

H-fördelare, 20 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

QUICKON H-fördelare, svart, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, för kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, med en låsbult.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417608
Förpackningsenhet 40 st
Försäljningskod BF6DCB -
Minsta beställningsantal 40 st
GTIN 4055626117881
Vikt per styck (exklusive förpackning) 360,746 g