Mutter - QPD N 4PE2,5 9-16 BK VPE100 - 1417607

Bild saknas

Mutter, QUICKON-anslutning, poltal: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, svart, kabeldiametrar: 9 mm ... 16 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

QUICKON-mutter, svart, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, för kablar med diameter 9 mm ... 16 mm.

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417607
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod BF6UCX -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626117874
Vikt per styck (exklusive förpackning) 30,888 g
Tullnummer 39269097