T-fördelare - QPD T 4PE 3X9-16 BK VPE60 - 1417604

Bild saknas

T-fördelare

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

QUICKON T-fördelare, svart, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, för kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, med tre QUICKON-muttrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417604
Förpackningsenhet 60 st
Försäljningskod BF6FAX -
Minsta beställningsantal 60 st
GTIN 4055626117867
Vikt per styck (exklusive förpackning) 244,844 g