Nätverkskabel - NBC-MSX/3,0-94S/MSX SCO - 1417578

Bild saknas

Nätverkskabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, RAIL, vattenblå RAL 5021, skärmad, kontakt rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: X, på kontakt rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: X, kabellängd: 3 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417578
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626115795
Vikt per styck (exklusive förpackning) 210,140 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)