Inbyggnadskontakt för bussystem - SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCOESD - 1417576

Inbyggnadskontakt för bussystem, hona, PROFINET, 4-polig, M12-SPEEDCON, D-kodad, framifrån/skruvmontering med M16-gänga, med 0,5 m TPE-ledare, 4x 0,34 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förmonterad med ledare för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
  • Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417576
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod ABQCDB -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4055626117041
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,600 g
Tullnummer 85444290