Patchkabel - NBC-R4AC/ 3,5-94P/R4AC - 1417438

Patchkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, vattenblå RAL 5021, Hane rak RJ45 / IP20, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 3,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417438
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626112077
Tullnummer 85444210