RJ45-kontaktdon - VS-08-RJ45-5-Q/IP20-EC - 1417401

RJ45 kontakt, IP20, CAT5e, 8-polig, med QUICKON snabbanslutningsteknik; med förpackning för slutkunder; för 1-kardeliga och 7-kardeliga ledare AWG 26 ... 23, för kabeldiametrar 4,5 mm ... 8,0 mm, märkning TIA 568 B färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417401
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
GTIN 4046356521970
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,500 g