Kontaktinsatsmodul - HC-M-02-AT-M-35 - 1417392

Kontaktinsatsmodul, poltal: 2, effektkontakter: 2, signalkontakter: 0, Hane, axialskruvanslutning, 1000 V, 100 A, 10 mm² ... 35 mm², användning: Effekt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417392
Förpackningsenhet 2 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 2 st
Katalogsida Sida 563 (C_2_2017)
GTIN 4055626112718
Vikt per styck (exklusive förpackning) 66,830 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)