Kontaktinsatsmodul - HC-M-02-AT-M-10 - 1417389

Kontaktinsatsmodul, poltal: 2, effektkontakter: 2, signalkontakter: 0, Hane, axialskruvanslutning, 1000 V, 40 A, 2,5 mm² ... 10 mm², användning: Effekt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417389
Förpackningsenhet 2 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 2 st
Katalogsida Sida 563 (C_2_2017)
GTIN 4055626112695
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26,200 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)