Kontaktinsatsmodul - HC-M-01-AT-M-40 - 1417381

Kontaktinsatsmodul, poltal: 1, effektkontakter: 1, signalkontakter: 0, Hane, axialskruvanslutning, 1000 V, 200 A, 6 mm² ... 70 mm², användning: Effekt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417381
Förpackningsenhet 2 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 2 st
Katalogsida Sida 563 (C_2_2017)
GTIN 4055626112626
Vikt per styck (exklusive förpackning) 63,800 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)