Kontaktinsatsmodul - HC-M-02-EMC-F - 1417376

Kontaktinsatsmodul, poltal: 2, Hona, crimpanslutning, 50 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², användning: Data/signal, för användning av två EMC-kontakter HC-M-EMV-BU/3-9,5 (uttagsvarianter, vardera 4-poliga)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1417376
Förpackningsenhet 2 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 2 st
Katalogsida Sida 573 (C_2_2017)
GTIN 4055626112572
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,800 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland PL (Polen)