Fiberoptisk anslutningskabel - FOC-M12-LC:A-GB02/5 - 1416664

GOF MM-ledning, konfektionerad med M12 OPTIC till LC-Duplex

Monterad fiberkabel, rundkabel, GOF-MM-fiber 50/125 μm, M12 på LC-Duplex, för dragning i byggnader

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konfektionerad patchkabel med testprotokoll
  • M12-OPTIC med vikande ändhylsor för skydd mot skador
  • optimerad polering för ännu bättre dämningsvärden
  • 2,9 mm enkelledare av mycket flexibelt FRNC-material
  • Robust polyuretan (PUR) yttermantel
  • Slitstarka aramid-dragavlastningselement
  • Stiftmönster enligt DIN/IEC 61754-27
  • Ingår i PROFINET planeringsdirektiv (v1.14)
  • Robust kontakt, IP65/67
  • Användbar i Ethernet-systemen 10/100/1000/10000 Mbit/s
  • Halogenfri, ozon- och UV-beständig
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416664
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 349 (C_2_2017)
GTIN 4046356480758
Vikt per styck (exklusive förpackning) 222,220 g
Tullnummer 85447000