Fiberoptisk anslutningskabel - FOC-HCS-GI-1005/M12-C/SCRJ/5 - 1416651

PCF-GI-kabel, konfektionerad med jackbar anslutning M12 till SC-RJ

Fiberoptisk anslutningskabel, kapslingsklass: IP65/IP67, poltal: 2, anslutningstyp: M12-rundkontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

PCF-GI-kabel, konfektionerad med jackbar anslutning M12 till SC-RJ

Fördelarna

  • 2,2 mm enkelledare av polyvinylklorid (PVC)
  • Konfektionerad patchkabel med testprotokoll
  • M12-OPTIC med vikande ändhylsor för skydd mot skador
  • optimerad polering för ännu bättre dämningsvärden
  • Robust installationskabel för inomhus
  • Gradient indexfiber för högsta prestandakrav på överföringsbandbredden
  • Robust polyuretan (PUR) yttermantel
  • Slitstarka aramid-dragavlastningselement
  • Stiftmönster enligt DIN/IEC 61754-27
  • Ingår i PROFINET planeringsdirektiv (v1.14)
  • Robust kontakt, IP65/67
  • Kan användas i 10/100/1000MBit/s Ethernet-system
  • Halogenfri, ozon- och UV-beständig
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416651
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 349 (C_2_2017)
GTIN 4046356480741
Vikt per styck (exklusive förpackning) 346,400 g
Tullnummer 85444290