Fiberoptisk anslutningskabel - FOC-PN-B-1000/M12-C/SCRJ/5 - 1416648

POF-kabel, konfektionerad med jackbar anslutning M12 till SC-RJ

Konfektionerad fiberoptikkabel, rundkabel, POF-fiber 980/1000 µm, fiberoptisk jackbar anslutning M12 till SC-RJ/IP20

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

POF-kabel, konfektionerad med jackbar anslutning M12 till SC-RJ

Fördelarna

  • 2,2 mm enkelledare av extremt tålig polyamid (PA)
  • Konfektionerad patchkabel med testprotokoll
  • M12-OPTIC med vikande ändhylsor för skydd mot skador
  • optimerad polering för ännu bättre dämningsvärden
  • Robust polyuretan (PUR) yttermantel
  • Slitstarka aramid-dragavlastningselement
  • Stiftmönster enligt DIN/IEC 61754-27
  • Ingår i PROFINET planeringsdirektiv (v1.14)
  • Robust kontakt, IP65/67
  • Användbar i Ethernet-system 10/100 Mbit/s
  • Halogenfri, ozon- och UV-beständig
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416648
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 349 (C_2_2017)
GTIN 4046356480734
Vikt per styck (exklusive förpackning) 337,300 g
Tullnummer 85444290