Strömkabel - SAC-5P-MINMS/10,0-547 - 1416646

Strömkabel, 5-polig, PVC, gul, Hane rak 7/8"-16UNF, på fri kabelände, kabellängd: 10 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiva: kontakter och ledningar med stor ledararea för energiförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416646
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1FDA -
GTIN 4055626221885
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland MX (Mexiko)