Strömkabel - SAC-5P-MINMR/10,0-547/MINFR - 1416637

Strömkabel, 5-polig, PVC, gul, Hane vinklad 7/8"-16UNF, på Hona vinklad 7/8"-16UNF, kabellängd: 10 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiva: kontakter och ledningar med stor ledararea för energiförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416637
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1FDA -
GTIN 4055626221793
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland MX (Mexiko)