Strömkabel - SAC-4P-10,0-547/MINFS - 1416604

Strömkabel, 4-polig, PVC, gul, fri kabelände, på Hona rak 7/8"-16UNF, kabellängd: 10 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiva: kontakter och ledningar med stor ledararea för energiförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416604
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
GTIN 4055626221557
Vikt per styck (exklusive förpackning) 661,500 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland MX (Mexiko)